• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luftdichter Behälter (Verschlussclip) CTH-18 (4 l) bis 47H (100 l)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTH-18
CTH-21
CTH-24
CTH-27
CTH-30
CTH-33
CTH-36
CTH-39
CTH-43
CTH-47
CTH-47H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø
(mm)
Innere Höhe
(mm)

82.60 €

1 5 Arbeitstage 104180180

97.20 €

1 5 Arbeitstage 107210210

116.61 €

1 5 Arbeitstage 1010240240

125.05 €

1 5 Arbeitstage 1015270270

147.48 €

1 5 Arbeitstage 1020300300

200.00 €

1 5 Arbeitstage 1025330330

215.18 €

1 5 Arbeitstage 1036360360

252.63 €

1 5 Arbeitstage 1045387390

316.16 €

1 5 Arbeitstage 1065430450

380.08 €

1 10 Arbeitstage 1080470470

418.56 €

1 10 Arbeitstage 10100470600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne

Technischer Support