Allzweck-Behälter (mit Griff) ST-565 (150 l) bis 100H (1.000 l)

Allzweck-Behälter (mit Griff) ST-565 (150 l) bis 100H (1.000 l)
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A handy storage container for the temporary storage and transportation of powders and liquids, etc.
· Comes with a lid for preventing the intrusion of dust, etc.
· A dedicated transport dolly cart is available for moving around.
· The corners on the bottom have been rounded, making it difficult for dirt to accumulate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST-565

Teilenummer
ST-565
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

588.91 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne Kapazität(L) 150
Innen-Ø(mm) 565 Innere Höhe(mm) 600

Sie befinden sich auf der Seite für Allzweck-Behälter (mit Griff) ST-565 (150 l) bis 100H (1.000 l), die Teilenummer ist ST-565.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-565.

Technischer Support