Allzweck-Behälter (mit Griff)

Allzweck-Behälter (mit Griff)
Storage container optimal for the temporary storage of powders, liquids, etc.
[Features]
· Standard round stainless steel tank with cover lid.
· Includes a lid to prevent the intrusion of dust, etc.
· A dedicated cart is available for transporting.
· Bottom corners have been rounded, making it difficult for dirt to accumulate.
[Applications]
· Optimal for temporary storage or transportation of powders, liquids, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-18
ST-21
ST-24
ST-27
ST-30
ST-33
ST-36
ST-39
ST-43
ST-47
ST-47H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø
(mm)
Innere Höhe
(mm)

150.81 €

1 5 Arbeitstage 104180180

100.76 €

1 5 Arbeitstage 107210210

90.67 €

1 5 Arbeitstage 1010240240

120.22 €

1 5 Arbeitstage 1015270270

132.73 €

1 5 Arbeitstage 1020300300

162.43 €

1 5 Arbeitstage 1025330330

187.86 €

1 5 Arbeitstage 1036360360

227.67 €

1 5 Arbeitstage 1045387390

297.73 €

1 5 Arbeitstage 1065430450

350.41 €

1 10 Arbeitstage 1080470470

397.97 €

1 18 Arbeitstage 10100470600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne

Technischer Support