U-Schweißmuttern Fein

U-Schweißmuttern Fein
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 12 / [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese U-Schweißmuttern von FUJI SEIMITSU sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Dieses metrische Feingewinde ist in der Größe 12 erhältlich. Die U-Schweißmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WUNUTF-12

Teilenummer
WUNUTF-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 12 Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Feingewinde
Anwendungen, Funktionen Zum Schweißen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) N/A
Einzelheiten zur Arretierung U-Mutter Steigung(mm) 1.25

Sie befinden sich auf der Seite für U-Schweißmuttern Fein, die Teilenummer ist WUNUTF-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WUNUTF-12.

Technischer Support