Konfigurierbar in [Länge] 15 - 55 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HXNH-PVDF-M4-25 |
HXNH-PVDF-M5-20 |
HXNH-PVDF-M5-35 |
HXNH-PVDF-M6-15 |
HXNH-PVDF-M6-20 |
HXNH-PVDF-M6-35 |
HXNH-PVDF-M8-20 |
HXNH-PVDF-M10-30 |
HXNH-PVDF-M10-35 |
HXNH-PVDF-M10-40 |
HXNH-PVDF-M12-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
3.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | 0.8 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | |
3.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | |
3.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | 1 | |
5.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
6.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | 1.5 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 1.5 | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | 1.5 | |
8.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 40 | 1.75 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | PVDF | Oberflächenbehandlung | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | N/A | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PVDF | Farbe | Halbtransparent |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften