Zylinderschrauben / CSMH-PTFE-M / Schlitz / PFA【1-100 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / CSMH-PTFE-M / Schlitz / PFA
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PFA / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 30 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSMH-PTFE-M4-10
CSMH-PTFE-M4-12
CSMH-PTFE-M4-15
CSMH-PTFE-M4-20
CSMH-PTFE-M4-25
CSMH-PTFE-M4-30
CSMH-PTFE-M5-10
CSMH-PTFE-M5-12
CSMH-PTFE-M5-15
CSMH-PTFE-M5-20
CSMH-PTFE-M5-25
CSMH-PTFE-M5-30
CSMH-PTFE-M6-10
CSMH-PTFE-M6-12
CSMH-PTFE-M6-15
CSMH-PTFE-M6-20
CSMH-PTFE-M6-25
CSMH-PTFE-M6-30
CSMH-PTFE-M8-10
CSMH-PTFE-M8-12
CSMH-PTFE-M8-15
CSMH-PTFE-M8-20
CSMH-PTFE-M8-25
CSMH-PTFE-M8-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

375.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104100.7Box/Packung

8.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

365.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104150.7Box/Packung

7.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

488.80 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104250.7Box/Packung

9.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104300.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

408.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105100.8Box/Packung

408.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105120.8Box/Packung

432.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105150.8Box/Packung

376.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105200.8Box/Packung

502.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105250.8Box/Packung

480.58 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105300.8Box/Packung

445.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 106101Box/Packung

445.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 106121Box/Packung

9.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

391.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106201Box/Packung

10,590.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 106251Box/Packung

10.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106301Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

10,887.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108101.25Box/Packung

10,887.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 108121.25Box/Packung

587.30 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108151.25Box/Packung

9,775.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 108201.25Box/Packung

13,128.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 108251.25Box/Packung

11,980.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 108301.25Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff PFA Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Flachkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard Kunststoff PFA
Farbe Halbtransparent

Technischer Support