Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PVDF / CSPCSH-PVDF-M

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PVDF / CSPCSH-PVDF-M
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Senkkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in der Größe 5 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPCSH-PVDF-M5-20

Teilenummer
CSPCSH-PVDF-M5-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nenngröße Schraube (M) 5 Länge L (mm) 20
Werkstoff PVDF Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Abstand(mm) 0.8 Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PVDF Farbe Halbtransparent

Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PVDF / CSPCSH-PVDF-M, die Teilenummer ist CSPCSH-PVDF-M5-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSH-PVDF-M5-20.

Technischer Support