Konfigurierbar in [Länge] 13 - 90 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | L1 (Arbeitslänge) (mm) | Verpackungsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 19 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | ||
0.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | - | ||
31.68 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
25.30 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 45 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
23.02 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 50 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
45.80 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 22 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
38.83 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
34.48 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
30.98 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
26.30 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 45 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
30.28 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
23.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 80 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
28.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 90 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | - | - | ||
87.44 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 13 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Box/Packung | 3.0 | 1000X10 | ||
90.36 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Box/Packung | 6.0 | 1000X10 | |
72.78 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 19 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Box/Packung | 9.0 | 700X10 | ||
52.67 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Box/Packung | 15.0 | 500X10 |
Loading...
Genaue Form | Träger | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Andere Spezialformen |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Flansch | Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften