Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M4,2x41 / CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41【400 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M4,2x41 / CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41

Konfigurierbar in [Länge] 41 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von KITAMURASEIKO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 41 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41

Teilenummer
CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

46.45 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Beschichtung Nennmaß des Gewindes (M) 4.2 Länge L (mm) 41
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M4,2x41 / CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41, die Teilenummer ist CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41.

Technischer Support