Konfigurierbar in [Länge] 13 - 25 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
[Werkstoff] Stahl, EN 1.4006 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertig weiß,
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPTRT-410-D4-13 |
CSPTRT-410-D4-16 |
CSPTRT-ST3W-D4-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.68 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 13 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | ||
131.73 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | ||
51.17 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) |
Loading...
Genaue Form | Träger | Nennmaß des Gewindes (M) | 4 | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Kegelspitze | Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften