Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / rostfreier Stahl / Behandlung wählbar【1-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / rostfreier Stahl / Behandlung wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 200 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von KOKUBU. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 13 - 200 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNTF-410-D5-19
HXNTF-410-D5-30
HXNTF-410-D5-35
HXNTF-410-D6-25
HXNTF-410-D6-75
HXNTF-ST3W-D5-13
HXNTF-ST3W-D5-16
HXNTF-ST3W-D5-19
HXNTF-ST3W-D5-25
HXNTF-ST3W-D5-35
HXNTF-ST3W-D5-65
HXNTF-ST3W-D6-19
HXNTF-ST3W-D6-25
HXNTF-ST3W-D6-30
HXNTF-ST3W-D6-40
HXNTF-ST3W-D6-50
HXNTF-ST3W-D6-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

175.40 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

0.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10530[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

105.06 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

133.59 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NABox/Packung

1.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10675[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

115.81 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10513[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

94.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

103.67 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

56.19 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

68.43 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

70.29 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10565[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

94.04 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10619[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

69.13 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

68.99 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10630[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

77.33 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10640[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

98.54 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10650[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

2.19 €

1 6 Arbeitstage 106200[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrungsform N/A Spitzenform Kegelspitze
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Anwendung Standard

Technischer Support