Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPPNMS-410-D

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPPNMS-410-D
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Dünne selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von FUJITEC. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Dünne selbstdrehende Schraube in den Größen 10 - 25 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNMS-410-D4-10
CSPPNMS-410-D4-13
CSPPNMS-410-D4-19
CSPPNMS-410-D4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Gewindeart Bohrschraube mit Feingewinde Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support