Bohrschrauben / Linsenkopf / mit Dichtscheibe / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPNSFWS【1-400 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / mit Dichtscheibe / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPNSFWS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von QP FASTENING WORKS dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 16 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNSFWS-410-D5-16
CSPPNSFWS-ST3W-D4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

44.62 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Länge L (mm) 16 Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support