Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / Gewindespitze / CSPLWS【1-800 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / Gewindespitze / CSPLWS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von QP FASTENING WORKS. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 13 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPLWS-410-D4.2
CSPLWS-ST3W-D4.2
CSPLWS-ST3W-D4.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.2[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

28.59 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.2[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

33.60 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.8[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Länge L (mm) 13 Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support