Konfigurierbar in [Länge] 13 - 19 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPTRSFS-410-D4-13 |
CSPTRSFS-410-D4-16 |
CSPTRSFS-410-D4-19 |
CSPTRSFS-410TBS-D4-16 |
CSPTRSFS-410TSM-D4-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
73.48 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | Box/Packung | ||
64.53 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | Beschichtung aus Edelstahl | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Träger | Nennmaß des Gewindes (M) | 4 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften