Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / M4 / CSPCSSD7FS【1-1,500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / M4 / CSPCSSD7FS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Schwarz Lackiert, Weiß Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von QP FASTENING WORKS dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 10 - 35 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt, verkupfert, schwarz lackiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSSD7FS-410-D4-13
CSPCSSD7FS-410-D4-16
CSPCSSD7FS-410-D4-19
CSPCSSD7FS-410-D4-25
CSPCSSD7FS-410-D4-30
CSPCSSD7FS-410-D4-35
CSPCSSD7FS-410GJB-D4-10
CSPCSSD7FS-410GJB-D4-13
CSPCSSD7FS-410GJB-D4-16
CSPCSSD7FS-410GJB-D4-19
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-10
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-13
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-16
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-19
CSPCSSD7FS-410TBS-D4-30
CSPCSSD7FS-410THB-D4-10
CSPCSSD7FS-410THBT-D4-10
CSPCSSD7FS-410THBT-D4-16
CSPCSSD7FS-410THW-D4-16
CSPCSSD7FS-410TSM-D4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

178.02 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

87.50 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019[Verkupfert] GB-BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

91.66 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1013[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

91.68 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

101.68 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

78.29 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

116.52 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Schwarz lackiert] Kopflackierung (mattschwarz)Box/Packung

116.52 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Schwarz lackiert] Kopflackierung (schwarz)Box/Packung

92.32 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Schwarz lackiert] Kopflackierung (schwarz)Box/Packung

92.32 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Weiß lackiert] Kopflackierung (weiß)Box/Packung

103.94 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010Beschichtung aus EdelstahlBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support