Bohrschrauben / Flachkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl

Bohrschrauben / Flachkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von QP FASTENING WORKS. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in der Größe 13 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPRDS-410-D4-13

Teilenummer
CSPRDS-410-D4-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 13
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Flachkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl, die Teilenummer ist CSPRDS-410-D4-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPRDS-410-D4-13.

Technischer Support