Konfigurierbar in [Länge] 13 - 45 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPFLS-410-D4-13 |
CSPFLS-410-D4-16 |
CSPFLS-410-D4-19 |
CSPFLS-410-D4-25 |
CSPFLS-410-D4-35 |
CSPFLS-410-D4-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
115.15 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | Box/Packung | ||
95.43 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Flach | Nennmaß des Gewindes (M) | 4 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Andere Spezialformen |
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften