Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Dichtscheibe / rostfreier Stahl / M6x25 / HXNSFSL-410-D6-25

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Dichtscheibe / rostfreier Stahl / M6x25 / HXNSFSL-410-D6-25
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Diese Bohrschrauben von QP FASTENING WORKS sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 25 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSFSL-410-D6-25

Teilenummer
HXNSFSL-410-D6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Länge L (mm) 25
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Dichtscheibe / rostfreier Stahl / M6x25 / HXNSFSL-410-D6-25, die Teilenummer ist HXNSFSL-410-D6-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNSFSL-410-D6-25.

Technischer Support