Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / Behandlung wählbar / gewindefurchend / CSPCSH03B【5,000-10,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / Behandlung wählbar / gewindefurchend / CSPCSH03B

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 8 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Taptite




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Taptite in den Größen 3 - 8 (mm). Um die Blechschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig), chromatiert, vernickelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSH03B-ST3B-M1.7-3
CSPCSH03B-ST3B-M1.7-3.5
CSPCSH03B-ST3B-M1.7-4
CSPCSH03B-ST3B-M1.7-6
CSPCSH03B-ST3B-M2-3.5
CSPCSH03B-ST3B-M2-4
CSPCSH03B-ST3B-M2-5
CSPCSH03B-ST3B-M2-6
CSPCSH03B-ST3B-M2-8
CSPCSH03B-ST3W-M1.7-3
CSPCSH03B-ST3W-M1.7-3.5
CSPCSH03B-ST3W-M1.7-6
CSPCSH03B-ST3W-M2-3.5
CSPCSH03B-ST3W-M2-5
CSPCSH03B-ST3W-M2-6
CSPCSH03B-ST3W-M2-8
CSPCSH03B-STCB-M1.4-5
CSPCSH03B-STH-M1.7-3
CSPCSH03B-STH-M1.7-3.5
CSPCSH03B-STH-M1.7-4
CSPCSH03B-STH-M1.7-6
CSPCSH03B-STH-M2-3.5
CSPCSH03B-STH-M2-4
CSPCSH03B-STH-M2-5
CSPCSH03B-STH-M2-6
CSPCSH03B-STH-M2-8
CSPCSH03B-STN-M1.7-4
CSPCSH03B-STN-M1.7-8
CSPCSH03B-STN-M2-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

174.60 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101.73[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

175.30 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.73.5[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

175.30 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.74[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

94.44 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.76[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

164.74 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1023.5[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

82.37 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1024[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

84.48 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

87.65 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1026[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

90.48 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1028[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

175.35 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101.73[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

175.35 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101.73.5[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

80.79 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.76[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

173.95 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1023.5[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

88.02 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

87.51 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1026[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

87.21 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1028[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

161.85 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1.45[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

263.74 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101.73[Verchromte Beschichtung] Verchromt

263.74 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101.73.5[Verchromte Beschichtung] Verchromt

263.74 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101.74[Verchromte Beschichtung] Verchromt

130.95 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 101.76[Verchromte Beschichtung] Verchromt

263.26 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1023.5[Verchromte Beschichtung] Verchromt

131.63 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1024[Verchromte Beschichtung] Verchromt

131.43 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025[Verchromte Beschichtung] Verchromt

131.87 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1026[Verchromte Beschichtung] Verchromt

131.40 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1028[Verchromte Beschichtung] Verchromt

99.37 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.74[Vernickelt] Vernickelt

80.75 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.78[Vernickelt] Vernickelt

84.62 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1028[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support