Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Scheibe【1,000-2,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 8 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert / [Variante Details] Taptite




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Taptite in den Größen 3. Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig) und chromatiert gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDHNDSP1-ST3W-TPT3-8
CSPBDHNDSP1-STC-TPT3-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

69.51 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

105.04 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -6[Chromatiert] Chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Nenngröße Schraube (M) 3 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support