Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Scheibe【800 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 20 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Taptite




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Taptite ist in der Größe 4 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNHNDSPK1-STC-TPT4-20

Teilenummer
CSPPNHNDSPK1-STC-TPT4-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.65 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 20
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Scheibe, die Teilenummer ist CSPPNHNDSPK1-STC-TPT4-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNHNDSPK1-STC-TPT4-20.

Technischer Support