Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Zahnscheibe【1,500-4,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Zahnscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 8 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Taptite




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Taptite ist in den Größen 6 - 8 (mm) vorhanden. Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig), vernickelt, chromatiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNHNDSLO2-ST3B-TPT3-6
CSPPNHNDSLO2-ST3B-TPT4-8
CSPPNHNDSLO2-ST3W-TPT3-6
CSPPNHNDSLO2-ST3W-TPT3-8
CSPPNHNDSLO2-ST3W-TPT4-8
CSPPNHNDSLO2-STC-TPT3-6
CSPPNHNDSLO2-STC-TPT4-8
CSPPNHNDSLO2-STCB-TPT3-6
CSPPNHNDSLO2-STCB-TPT4-8
CSPPNHNDSLO2-STN-TPT3-6
CSPPNHNDSLO2-STU-TPT3-6
CSPPNHNDSLO2-STU-TPT4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

148.64 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

101.40 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

135.56 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

111.21 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

83.97 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

134.40 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -36[Chromatiert] Chromatiert

104.09 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -48[Chromatiert] Chromatiert

148.38 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -36[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

88.64 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -48[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

148.38 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1036[Vernickelt] Vernickelt

149.10 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -36[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

87.39 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -48[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support