Blechschrauben / Linsenkopf / mit Federring und Scheibe Kreuzschlitz / gewindefurchend / CSPPNHNDSP4【900-1,200 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / mit Federring und Scheibe Kreuzschlitz / gewindefurchend / CSPPNHNDSP4

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Taptite




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 12 (mm). Die Oberfläche gibt es unter anderem in den folgenden Ausführungen: Verkupfert, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT3-6
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT3-8
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT3-10
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT4-8
CSPPNHNDSP4-ST3W-TPT4-12
CSPPNHNDSP4-STC-TPT3-8
CSPPNHNDSP4-STN-TPT3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

82.68 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

83.64 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

97.42 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

86.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

85.03 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

72.94 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -38[Chromatiert] Chromatiert

101.88 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support