Linsensenkkopfschrauben / Innensechsrund

Linsensenkkopfschrauben / Innensechsrund
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 35 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Sechsrund




Wenn Sie hochwertige Linsensenkkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 4. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechsrund ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXRDH-SUS-M4-8
CSXRDH-SUS-M4-10
CSXRDH-SUS-M4-12
CSXRDH-SUS-M4-16
CSXRDH-SUS-M4-20
CSXRDH-SUS-M4-25
CSXRDH-SUS-M4-30
CSXRDH-SUS-M4-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020

1.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

0.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Abstand(mm) 0.7
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support