Sprengringe für Wellen / LSRCUSEO-ST-NO. / Stahl / Runddraht

Sprengringe für Wellen / LSRCUSEO-ST-NO. / Stahl / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese OCHIAI Sprengringe für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der ausgewählte Werkstoff ist Stahl, was erheblich Stahl ist.




Herstellerdetails:
[Typ] Druckrichtungsmontiert (für Welle)
[Form] C-förmiger konzentrischer Sicherungsring
[Werkstoff] Stahl
[Oberflächenbehandlung] Keine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRCUSEO-ST-NO.14-13.1
LSRCUSEO-ST-NO.17-16
LSRCUSEO-ST-NO.47-44.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennwert (d1) Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Außen-Ø (D/d3) Dicke t

0.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

141413.513.11.2

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

171716.4161.2

0.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

474745.544.81.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Konzentrische Sicherungsringe Ausführung C Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support