Ringspender für die Montage von Sicherungscheiben / TOEETSKO-NO.-□□□

Ringspender für die Montage von Sicherungscheiben / TOEETSKO-NO.-□□□
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung]



Die Ringspender für die Montage von Sicherungscheiben von OCHIAI dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern.




Herstellerdetails:
Ein Ständer für den E-Typ-Sicherungsring. Anwendbare E-Ring-Größen 0,6 bis 0,8 1 1,2 1,5 1,9 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 anwendbare ET-Halter-Größen 0,6 bis 0,8 1 1,2 1,5 1,9 2 2. 5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 anwendbar E-Ring Größen 0,6 bis 0,8 1 1,2 1,5 1,9 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 anwendbar ET-Halter Größen 0,6 bis 0,8 1 1,2 1,5 1,9 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOEETSKO-NO.-1.2
TOEETSKO-NO.-1.9
TOEETSKO-NO.-2
TOEETSKO-NO.-3
TOEETSKO-NO.-4
TOEETSKO-NO.-5
TOEETSKO-NO.-6
TOEETSKO-NO.-8
TOEETSKO-NO.-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Ringgröße Ausführung E Passende Haltergröße Type ET

75.93 €

1 6 Arbeitstage 1.21.2

75.51 €

1 6 Arbeitstage 1.91.9

69.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22

76.21 €

1 6 Arbeitstage 33

91.58 €

1 6 Arbeitstage 44

81.21 €

1 6 Arbeitstage 55

88.05 €

1 6 Arbeitstage 66

90.24 €

1 6 Arbeitstage 88

90.24 €

1 6 Arbeitstage 99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support