Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MFNT-SUS-M1.5 |
MFNT-SUS-M2 |
MFNT-SUS-M3 |
MFNT-SUS-M4 |
MFNT-SUS-M5 |
MFNT-SUS-M6 |
MFNT-SUS-M8 |
MFNT-SUS-M9 |
MFNT-SUS-M10 |
MFNT-SUS-M12 |
MFNT-SUS-M14 |
MFNT-SUS-M16 |
MFNT-SUS-M19 |
MFNT-SUS-M22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Höhe (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Drehdurchmesser (mm) | Durchmesser des genutzten Seils (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 15 | 1.5 | 10 | 10 | 7.5 | 9 | 2 | 4.5 | M2 | 1.5 | 3 | ||
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 17 | 2.5 | 14 | 14.5 | 11.5 | 10 | 3 | 6.5 | M3 | 2 | 10 | ||
7.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 21 | 2.5 | 16 | 15 | 12.7 | 13 | 3.5 | 8.5 | M3 | 3 | 11 | ||
11.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 23 | 3.5 | 19 | 18 | 14 | 14 | 4.5 | 10.5 | M4 | 4 | 19 | ||
12.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 28 | 4.5 | 22 | 20 | 15 | 15 | 5.5 | 12 | M5 | 5 | 26 | ||
16.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 34 | 5.3 | 27 | 22 | 17.5 | 19 | 6.5 | 14 | M6 | 6 | 42 | ||
23.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 43 | 7.1 | 34 | 28 | 20.7 | 23 | 8.5 | 17.5 | M8 | 8 | 83 | ||
33.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | 53 | 9 | 40 | 31 | 22.3 | 30 | 9.5 | 21 | M10 | 9 | 128 | ||
37.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 52 | 9 | 43.5 | 34.5 | 23.7 | 33 | 10.5 | 21 | M10 | 10 | 155 | ||
51.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 63 | 10.6 | 50 | 39 | 27.5 | 33 | 12 | 25.6 | M12 | 12 | 235 | ||
66.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 68 | 10.6 | 52 | 45 | 31 | 37 | 13 | 28.6 | M12 | 14 | 285 | ||
429.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 80 | 12.6 | 60 | 48 | 35 | 41 | 17 | 30 | M14 | 16 | 408 | ||
338.98 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 19 | 85 | 12.6 | 62 | 53 | 39 | 47 | 20 | 35 | M14 | 19 | 478 | ||
111.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 96 | 14 | 72 | 62 | 46 | 57 | 23 | 41 | W5/8 | 22 | 720 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Höhe(mm)
D(mm)
A(mm)
B(mm)
H(mm)
T(mm)
W1(mm)
W2(mm)
Drehdurchmesser(mm)
Durchmesser des genutzten Seils(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften