ISO-Mutternabdeckung Unterlegscheibenkompatibel (Schwarz)

ISO-Mutternabdeckung Unterlegscheibenkompatibel (Schwarz)
Color can be changed to suit the target application; comes in unique two-tone colors and can even be marked. Any screw size and material can be used to suit the target application. A knob nut can be assembled quickly by simply inserting a nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDCB-PL-M10-26

Teilenummer
SDCB-PL-M10-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Nenngröße 10 Höhe(mm) 26
Farbe Schwarz Verkaufseinheit Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

Sie befinden sich auf der Seite für ISO-Mutternabdeckung Unterlegscheibenkompatibel (Schwarz) , die Teilenummer ist SDCB-PL-M10-26.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDCB-PL-M10-26.

Technischer Support