Wellen-Federscheiben / WW-□□ / Stahl【1,000 Stk. pro Packung】

Wellen-Federscheiben / WW-□□ / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] EN 1.0601 Equiv.




Diese Federscheiben von OCHIAI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Federscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Typ] Federscheibe / [Werkstoff] Stahl / [Innendurchmesser d (mm)] 9 / [Dicke t (mm)] 0,3 / [Verkaufseinheit] Schachtel/Packung / [Werkstoff] Stahl S65C / [Typ]Federscheibe, Wellenscheibe / [Außendurchmesser D (mm)] 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WW-9002

Teilenummer
WW-9002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

71.54 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federring Werkstoff Stahl ID d(mm) 9
Dicke T(mm) 0.3 Verkaufseinheit Box/Packung Werkstoff: Stahl EN 1.0601 äquiv.
Ausführung, Federscheiben Wellenscheiben Aussen - D(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Wellen-Federscheiben / WW-□□ / Stahl, die Teilenummer ist WW-9002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WW-9002.

Technischer Support