Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack
Diese TAIYO STAINLESS SPRING Sicherungsscheiben für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
114020114013 |
114020114016 |
114020114025 |
114020114030 |
114020114040 |
114020114043 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.3 | 2–3 | 1.3 | 1.3 | |
0.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 2–3 | 1.6 | 1.6 | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 3.2~4 | 2.5 | 2.5 | |
0.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4–5 | 3 | 3 | |
0.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5–7 | 4 | 4 | |
0.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 5–7 | 4.3 | 4.3 |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Sicherungsring Ausführung C für Welle | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard |
Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | Glanzlack |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften