• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federdraht-Clip-Ringe für Wellennuten / 1304801, 1305803

Federdraht-Clip-Ringe für Wellennuten / 1304801, 1305803
  • Mengenrabatt
Das Produkt wird an Wellen mit runden oder konvexen Rillen befestigt und zum Festhalten verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.3058E+11
130480130030
130480130040
130480130050
130480130060
130480130070
130480130080
130480130090
130480130100
130480130120
130580330160
130580330180
130580330200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Wellen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nenngröße Maß d3
(mm)
Passende Gegenwelle d2 (Referenz)
(mm)
Passende Gegenwelle m (Referenz)
(mm)

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014[Stahl] JIS-SWBAnlauffarbe1411.112.11.6

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack3-2.50.8

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack42.73.20.8

0.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack53.64.10.9

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack64.44.91

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack75.45.91

0.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack86.36.81.1

0.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 109[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack97.37.81.1

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack107.710.41.2

0.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)Glanzlack129.412.11.4

0.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016[Stahl] JIS-SWBAnlauffarbe1612.613.62.1

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018[Stahl] JIS-SWBAnlauffarbe1813.414.92.6

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020[Stahl] JIS-SWBAnlauffarbe201516.52.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Anwendung Kombinationsprodukt

Technischer Support