Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack | Phosphatiert
TAIYO STAINLESS SPRING bietet Klemmscheiben für Wellen, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack | Phosphatiert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Oberflächenbehandlung | Abmessung D (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Federstahl | 7.9 | Geringe Mengen erhältlich | 8 | Phosphatiert | 17.5 | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 1.1 | Geringe Mengen erhältlich | 1.2 | Glanzlack | 4.5 | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 1.4 | Geringe Mengen erhältlich | 1.5 | Glanzlack | 5.2 | ||
0.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 1.9 | Geringe Mengen erhältlich | 2 | Glanzlack | 6 | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 2.3 | Geringe Mengen erhältlich | 2.4 | Glanzlack | 7 | ||
0.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 2.9 | Geringe Mengen erhältlich | 3 | Glanzlack | 10 | ||
0.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 3.9 | Geringe Mengen erhältlich | 4 | Glanzlack | 12 | |||
0.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 4.9 | Geringe Mengen erhältlich | 5 | Glanzlack | 14 | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 5.9 | Geringe Mengen erhältlich | 6 | Glanzlack | 16 | ||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 7.9 | Geringe Mengen erhältlich | 8 | Glanzlack | 17.5 | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 9.9 | Geringe Mengen erhältlich | 10 | Glanzlack | 21 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 11.9 | Geringe Mengen erhältlich | 12 | Glanzlack | 27 | ||
118.32 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 11.9 | Karton/Packung | 12 | Glanzlack | 27 | ||
0.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Federstahl | 1.4 | Geringe Mengen erhältlich | 1.5 | Phosphatiert | 5.2 | |||
0.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Federstahl | 1.9 | Geringe Mengen erhältlich | 2 | Phosphatiert | 6 | |||
0.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | Federstahl | 2.3 | Geringe Mengen erhältlich | 2.4 | Phosphatiert | 7 | |||
0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | Federstahl | 2.9 | Geringe Mengen erhältlich | 3 | Phosphatiert | 10 | ||
0.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Federstahl | 3.9 | Geringe Mengen erhältlich | 4 | Phosphatiert | 12 | |||
0.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Federstahl | 4.9 | Geringe Mengen erhältlich | 5 | Phosphatiert | 14 | |||
0.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Federstahl | 5.9 | Geringe Mengen erhältlich | 6 | Phosphatiert | 16 | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Federstahl | 9.9 | Geringe Mengen erhältlich | 10 | Phosphatiert | 21 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Schiebemutter für Welle | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Oberflächenbehandlung
Abmessung D (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften