Greifringe für Wellen / 1527005 / Stahl, Edelstahl【1-2,000 Stk. pro Packung】

Greifringe für Wellen / 1527005 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack | Phosphatiert



Die Greifringe für Wellen von TAIYO STAINLESS SPRING erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der ausgewählte Werkstoff ist Stahl, was erheblich Stahl ist. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack | Phosphatiert.




Herstellerdetails:
Wird mit der Klemmkraft des Sicherungsrings befestigt. [Typ]Radiale Montage, "Art der Montage" Snap-in (Vertikales Einsetzen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
152020152015
152020152020
152020152025
152020152030
152020152032
152020152035
152020152040
152020152045
152020152050
152020152060
152020152070
152020152080
152020152090
152700552050
152700552070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Oberflächenbehandlung Passende Welle oder Bohrung d3 (Referenz)
(mm)

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.5[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1.5Geringe Mengen erhältlich1.5Glanzlack1.40

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2Geringe Mengen erhältlich2Glanzlack1.90

38.98 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.5[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2.5Karton/Packung2.5Glanzlack2.35

0.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3Geringe Mengen erhältlich3Glanzlack2.85

1.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.2[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3.2Geringe Mengen erhältlich3.2Glanzlack3.05

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.5[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3.5Geringe Mengen erhältlich3.5Glanzlack3.30

0.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)4Geringe Mengen erhältlich4Glanzlack3.80

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.5[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)4.5Geringe Mengen erhältlich4.5Glanzlack4.25

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)5Geringe Mengen erhältlich5Glanzlack4.75

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)6Geringe Mengen erhältlich6Glanzlack5.70

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 107[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)7Geringe Mengen erhältlich7Glanzlack6.70

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)8Geringe Mengen erhältlich8Glanzlack7.70

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 109[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)9Geringe Mengen erhältlich9Glanzlack8.65

66.67 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105Federstahl5Karton/Packung5Phosphatiert4.75

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 107Federstahl7Geringe Mengen erhältlich7Phosphatiert6.70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag
Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz) Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support