Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack
Die Sicherungsscheiben für Wellen von TAIYO STAINLESS SPRING dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
113020113007 |
113020113010 |
113020113013 |
113020113017 |
113020113020 |
113020113024 |
113020113028 |
113020113032 |
113020113037 |
113020113040 |
113020113042 |
113020113050 |
113020113058 |
113020113060 |
113020113064 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.7 | 1–1,2 | 0.7 | Geringe Mengen erhältlich | 0.7 | |||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 1.3–1.7 | 1 | Geringe Mengen erhältlich | 1 | ||
31.67 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 1.3 | 1.6~2.1 | 1.3 | Karton/Packung | 1.3 | ||
0.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.7 | 2~2.6 | 1.7 | Geringe Mengen erhältlich | 1.7 | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 2.4~3 | 2 | Geringe Mengen erhältlich | 2 | ||
0.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 2.9~3.8 | 2.4 | Geringe Mengen erhältlich | 2.4 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 3.3~4.2 | 2.8 | Geringe Mengen erhältlich | 2.8 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.2 | 3.8~4.7 | 3.2 | Geringe Mengen erhältlich | 3.2 | ||
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 4.3~5.3 | 3.7 | Geringe Mengen erhältlich | 3.7 | ||
0.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 4.8~6.3 | 4 | Geringe Mengen erhältlich | 4 | ||
55.98 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4.2 | 5~6.4 | 4.2 | Karton/Packung | 4.2 | ||
0.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5.8~7.3 | 5 | Geringe Mengen erhältlich | 5 | ||
0.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.8 | 6.6~8.2 | 5.8 | Geringe Mengen erhältlich | 5.8 | ||
0.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.9~8.6 | 6 | Geringe Mengen erhältlich | 6 | ||
0.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.4 | 7.3~9.1 | 6.4 | Geringe Mengen erhältlich | 6.4 |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Sicherungsring Ausführung E | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) | Artikelausführung | Sicherungsring |
Oberflächenbehandlung | Glanzlack |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften