Sicherungsscheiben für Wellen / 1120201 / Edelstahl

Sicherungsscheiben für Wellen / 1120201 / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack



Diese TAIYO STAINLESS SPRING Sicherungsscheiben für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack.




Herstellerdetails:
A type of retaining ring that is installed in a radial direction into a groove of a shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
112020112013
112020112014
112020112016
112020112019
112020112020
112020112023
112020112024
112020112025
112020112030
112020112031
112020112036
112020112037
112020112040
112020112045
112020112060
112020112070
112020112076
112020112080
112020112146
112020112209
112020112819
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.31.5~21.31.3

1.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.42~2.51.41.4

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.62~2.81.61.6

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.92,5-31.91.9

1.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1023–422

0.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102.33–42.32.3

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.43.5~4.52.42.4

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.54–52.52.5

0.02 €

1 6 Arbeitstage 1034,5–633

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.14,5–63.13.1

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.65–73.63.6

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.75–73.73.7

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046–844

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.57–94.54.5

0.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1067–966

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1078 bis 1177

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 107.69–127.67.6

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1089–1288

2.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014.615.5~2014.714.6

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.922-262120.9

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,9S2,5-31.91,9S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsring Ausführung E Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Rastverschluss (Einsatz)
Artikelausführung Sicherungsring Oberflächenbehandlung Glanzlack

Technischer Support