Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff / [Oberflächenbehandlung]
Diese SUNCO Sicherungsscheiben für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Kunststoff, sind diese besonders Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSRE-POM-NO.2.5 |
LSRE-POM-NO.3 |
LSRE-POM-NO.4 |
LSRE-POM-NO.5 |
LSRE-POM-NO.6 |
LSRE-POM-NO.7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2.5 | |
0.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | |
0.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | |
0.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | |
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | |
1.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Sicherungsring Ausführung E | Werkstoff | Polyacetal |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Mit Sicherungsringnut | Innenradanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard |
Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften