Distanzhülsen / CLIL-PTFE-D□ / PTFE

Distanzhülsen / CLIL-PTFE-D□ / PTFE
[Materials] PTFE
[Usable bolt diameter] 10, 12, 16, 24
[Length] 500

(i)Hinweis

  • Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLIL-PTFE-D10-500
CLIL-PTFE-D12-500
CLIL-PTFE-D16-500
CLIL-PTFE-D24-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø M
(mm)

15.09 €

1 6 Arbeitstage 1010

22.39 €

1 6 Arbeitstage 1012

40.90 €

1 6 Arbeitstage 1016

99.11 €

1 6 Arbeitstage 1024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Dicke, Länge(mm) 500 Werkstoff Fluorkunststoff
Farbe Weiß Materialbeschreibung PTFE Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich

Technischer Support