Abdeckkappen für Sechskantschrauben / CPHHWT-PL / Kunststoff / weiß

Abdeckkappen für Sechskantschrauben / CPHHWT-PL / Kunststoff / weiß
  • Mengenrabatt

Wenn Sie hochwertige Abdeckkappe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von QP FASTENING WORKS. Die Abdeckkappe in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Kopfkappe für selbstbohrende Schrauben, die für die Farbanpassung sowie für die Korrosionsbeständigkeit nach der Verschraubung verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPHHWT-PL-M5-19.2
CPHHWT-PL-M6-20.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße des Gewindes (M) Länge
(mm)
Höhe
(mm)

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 519.28.1

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 620.89.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Farbe Weiß
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support