Rosettenscheiben / WRSX-□ / Stahl, rostfreier Stahl【1-1,000 Stk. pro Packung】

Rosettenscheiben / WRSX-□ / Stahl, rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert




Diese Unterlegscheibe von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WRSX-STC-M6
WRSX-STU-M6
WRSX-SUS-M6
WRSX-SUS-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

76.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[Stahl] StahlChromatiert661Box/PackungEN 1.0320 äquiv. (warmgewickelt)-[Chromatiert] Chromatiert20

76.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[Stahl] StahlGlänzend chromatiert661Box/PackungEN 1.0320 äquiv. (warmgewickelt)-Glänzend chromatiert20

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A6.561.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] N/A30

2.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A8.581.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] N/A40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Unterlegscheibe, Rosette

Technischer Support