Elastomer-Scheiben / WSX-NBREPDM-□□ / EPDM

Elastomer-Scheiben / WSX-NBREPDM-□□ / EPDM
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Gummi / [Oberflächenbehandlung] Keine




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Gummi. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Keine. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSX-NBREPDM-M10
WSX-NBREPDM-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Außen-Ø
(mm)

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101020

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10121224

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kautschuk
Oberflächenbehandlung NA Dicke t(mm) 2 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support