Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende / Schneidkerbe

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende / Schneidkerbe
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Schraube von MIYAGAWA ist ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 13 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNT-SUS-D4-13

Teilenummer
CSPPNT-SUS-D4-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 13
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende / Schneidkerbe, die Teilenummer ist CSPPNT-SUS-D4-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNT-SUS-D4-13.

Technischer Support