Blechschrauben / Sechskant / Außensechskant, Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【300 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Sechskant / Außensechskant, Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben / [Antriebsform] Sechskant




Diese Blechschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in der Größe 6. Um die Blechschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig) und chromfrei gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXPSNDP3-ST3W-TP6-16

Teilenummer
HXPSNDP3-ST3W-TP6-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

77.25 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm) 16 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Sechskantig
Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Sechskant / Außensechskant, Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe, die Teilenummer ist HXPSNDP3-ST3W-TP6-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXPSNDP3-ST3W-TP6-16.

Technischer Support