Blechschrauben / Sechskantkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / HXPS6【1-500 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Sechskantkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / HXPS6
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben / [Antriebsform] Sechskant




Diese Blechschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 10 - 50 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPS6-ST3B-TP6-10
HXPS6-ST3B-TP6-20
HXPS6-ST3W-TP6-12
HXPS6-ST3W-TP6-16
HXPS6-ST3W-TP6-20
HXPS6-ST3W-TP6-50
HXPS6-STC-TP6-10
HXPS6-STC-TP6-16
HXPS6-STU-TP6-10
HXPS6-STU-TP6-16
HXPS6-STU-TP6-20
HXPS6-SUS-TP3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

79.63 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10610[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

106.57 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10620[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

97.35 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

87.15 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10616[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

85.39 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10620[Stahl] Stahl[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

88.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10650[Stahl] Stahl[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung

73.95 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -610[Stahl] Stahl[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

79.85 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -616[Stahl] Stahl[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

87.83 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -610[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung

79.85 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -616[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung

78.18 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -620[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Sechskantig

Technischer Support