Konfigurierbar in [Länge] 65 - 80 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSBPNH-ST3W-M4-65 |
CSBPNH-ST3W-M4-75 |
CSBPNH-STC-M4-65 |
CSBPNH-STC-M4-70 |
CSBPNH-STC-M4-75 |
CSBPNH-STCB-M4-65 |
CSBPNH-STN-M4-65 |
CSBPNH-STU-M4-65 |
CSBPNH-STU-M5-75 |
CSBPNH-STU-M5-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.30 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 65 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | ||
72.66 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 75 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | ||
30.46 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 65 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.7 | ||
59.80 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 70 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.7 | ||
64.77 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 75 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.7 | ||
59.51 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 4 | 65 | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.7 | ||
59.26 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 65 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | ||
54.54 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 65 | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | ||
62.53 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 75 | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.8 | ||
70.03 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 80 | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.8 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Stahl | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitz oder Flachkopf |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Mit Schraube | Halbgewinde | Gewindelänge(mm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften