Sechskantmutter Klasse 1 Whitworth / bearbeitet【1-150 Stk. pro Packung】

Sechskantmutter Klasse 1 Whitworth / bearbeitet
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Unified-Regelgewinde (UNC)




Diese Sechskantmutter von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Die verfügbaren Materialien sind Edelstahl und Titan. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNTMC1-BR-UNC1
HNTMC1-BR-UNC1/2
HNTMC1-BR-UNC1/4
HNTMC1-BR-UNC1/8
HNTMC1-BR-UNC3/4
HNTMC1-BR-UNC3/8
HNTMC1-BR-UNC3/16
HNTMC1-BR-UNC5/8
HNTMC1-BR-UNC5/16
HNTMC1-BR-UNC7/8
HNTMC1-BR-UNC7/16
HNTMC1-SUS-UNC1+1/4
HNTMC1-SUS-UNC1+1/8
HNTMC1-SUS-UNC1/8
HNTMC1-SUS-UNC3/4
HNTMC1-SUS-UNC7/16
HNTMC1-TI-UNC1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Verkaufseinheit Nenngröße Schraube (Zoll) Höhe
(mm)

31.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)120

4.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/210

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/45

0.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/83

12.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/416

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/88

0.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/164

6.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5/813

2.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5/166.5

20.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Messing] MessingNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)7/818

194.00 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -[Messing] MessingBox/Packung7/169

26.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1 1/425

23.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1 1/822

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/83

8.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3/416

2.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] EdelstahlNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)7/169

35.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10TitanNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1/28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung N/A Gewindeart UNC Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standard
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) N/A Gewindetoleranz Ausführung A

Technischer Support