Rändelschrauben / KNOBRBNO1-ST3W / hohe, niedrige Form【1-1,000 Stk. pro Packung】

Rändelschrauben / KNOBRBNO1-ST3W / hohe, niedrige Form
  • Mengenrabatt
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Male thread round shape
[Type] Cylindrical side part processing No knurling additional function Male thread end processing None
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface Treatment] Trivalent White Body OD D (ø) 8.2 Body Height t (mm) 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNOBRBNO1-ST3W-M3-8
KNOBRBNO1-ST3W-M3-12
KNOBRBNO1-ST3W-M3-18
KNOBRBNO1-ST3W-M4-6
KNOBRBNO1-ST3W-M4-12
KNOBRBNO1-ST3W-M4-15
KNOBRBNO1-ST3W-M4-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Verkaufseinheit

128.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M38Schachtel/Paket

130.24 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M312Schachtel/Paket

108.93 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M318Schachtel/Paket

147.34 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M46Schachtel/Paket

127.73 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M412Schachtel/Paket

152.08 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M415Schachtel/Paket

0.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M418Geringe Menge (können erworben werden)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Runde Form, Ausführung Zylindrisch
Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Weiß (III-wertig)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 8.2 Grundkörper, Höhe t(mm) 10

Technischer Support