Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-17 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.28 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | ||
92.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 22 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Siebeneck | Gewinde, Endenbearbeitung | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Stahl | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Weiß (III-wertig) | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 17 |
Grundkörper, Höhe t(mm) | 7 | Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften