Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.01 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 6 | ||
91.15 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 8 | ||
92.57 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | ||
109.55 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 12 | ||
113.49 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 14 | ||
47.62 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 16 | ||
99.85 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | M4 | 18 | ||
95.29 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 20 | ||
58.33 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 23 | ||
61.25 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 28 | ||
115.75 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | M5 | 7 | ||
65.60 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 9 | ||
101.19 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | ||
68.27 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 15 | ||
56.67 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 17 | ||
95.66 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | M5 | 19 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Polygonale Form, Ausführung | Siebeneck |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde, Endenbearbeitung | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Stahl |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Weiß (III-wertig) | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 15 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 6 |
Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften