Klebestoff für Drahtleitungsmaterial - Eslon-Kleber Nr. 75S Blau N (mit niedriger Viskosität)

Klebestoff für Drahtleitungsmaterial - Eslon-Kleber Nr. 75S Blau N (mit niedriger Viskosität)
This is an adhesive blue type with low viscosity. This is an adhesive that can be easily applied with a thin uniform layer that has low viscosity.

[Features]
· Quick-drying type suitable for connecting small-diameter pipes in winter.
▪ This is an adhesive which can be easily applied in a sin uniform layer with low viscosity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S751B
S755GB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Füllmenge

40.43 €

1 8 Arbeitstage 1 kg

19.67 €

1 8 Arbeitstage 500 g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Klebstoff Hinweis Mit Pinsel

Technischer Support